Solutions techniques

Soutien technique local dans le monde entier

Nous concevons et fabriquons des solutions spécifiques et rentables qui répondent à vos exigences en matière de gestion thermique, CEM, mécanique, électrique et de sécurité, tout en garantissant un délai rapide de mise sur le marché.

Nos capacités en personnalisation d'alimentation

Les alimentations électriques personnalisées offrent des solutions lorsque les applications ne peuvent être réalisé par des produits standard ou si l’intégration de produits est nécessaire. Nous avons le portefeuille de produits standard le plus solide au monde, ce qui nous fournit un vaste choix de plates-formes d’alimentation permettant de fournir des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des clients.

  • Faible coût de développement
  • Technologie éprouvée à faible risque
  • Conception de classe mondiale
  • Délais de développement rapides
  • Soutien technique local dans le monde entier
  • Fabrication à faible coût en Asie
  • Système de gestion de la qualité certifié ISO9001

 

 

Solutions techniques

 

 

Conception mécanique et électrique
  • Modèle 3D, rendu photo, animation
  • Simulation thermique, stress et masse
  • Unités scellées écologiquement
  • Filtre conçu pour des normes spécifiques de bruit et d'ondulation
  • Exigences d'interface I2C pour le contrôle et l'état de santé de l'alimentation électrique
  • Experts en aveugle et remplaçables à chaud
  • Conception basée sur des microprocesseurs intégrés
  • Saisie / simulation de schéma
  • Conformité aux spécifications militaires de défense

 

 

Conception de carte de circuit imprimé et programmation logicielle

  • Montages électriques rapides afin d'améliorer le délai de lancement du client
  • Ligne de fuite et distance d'isolement pour une sécurité optimale
  • Conception axée sur la fabricabilité
  • Modélisation et topologie des cartes de circuits imprimés
  • Développement de logiciels / micrologiciels maison
  • Interfaces de bus en série - I2C & RS232 / 422
  • Fonctionnalités des logiciels / micrologiciels
    - Interface de batterie intelligente (SMBus)
    - Chargement de batterie
    - Séquençage d'alimentation
    - Alarme et contrôle d'alimentation

 

 

 

Conformité, qualité et tests de sécurité
  • Ingénierie de conformité
  • Connaissances approfondies des plans UL, TUB, CSA, CE & CB
  • Conformité NEBS et ETSI
  • Normes de sécurité informatique, industrielle et médicale
  • Conformité informatique, industrielle et médicale (CEM)
  • Conformité CEM MIL-STD et DEF-STAN
  • Essais de vérification de la conception 100% paramétriques
  • Dépannage dans le système
  • Possibilité de réaliser des essais propres au système
    - Certification CEM clé en main
    - Tests d'intégrité HALT/HASS
    - Rodage

       

Quelles sont vos exigences en personnalisation d'alimentation ?

Pour plus d'informations sur la manière dont XP Power peut vous aider à trouver votre solution d'alimentation personnalisée, contactez-nous aujourd'hui.