DC-DC Haute Tension

Nos alimentations DC haute tension répondent à une large gamme de demandes de haute performance

Nos convertisseurs DC-DC haute tension modifient la façon dont les fabricants d'équipement mettent en œuvre la haute tension dans leurs produits. Nous proposons une large gamme de modules avec des tensions de sortie de 100 V à 10 kV, dans deux topologies proportionnelles et régulées, pour une utilisation comme module autonome ou intégré dans des équipements spécifiques.

Parcourir les produits haute tension DC-DC

La mission

Ces modules standard sont miniaturisés, pour montage sur circuit imprimé, encapsulés, et à faible bruit générant une sortie haute tension entièrement contrôlable à l'aide de circuits basses tensions standards.

Pour la mise en œuvre d'une solution d'alimentation avec une approche distribuée, implantez localement les modules hautes tensions là où l'alimentation haute tension est nécessaire. Par ailleurs, ces modules polyvalents peuvent être utilisés comme sous-ensembles, pour fournir des sorties AC ou DC dans la construction d'alimentation centralisée intégrant des sorties hautes tensions réversibles, des sorties basses tensions, et des signaux et des commandes dans des communications numériques ou analogiques.

Our High Voltage DC-DC Converters

Applications de nos convertisseurs DC-DC haute tension

 

Photodiodes à avalanche

Inspection de bagages

Charge de condensateur

Electro Adhésion

Électrophorèse

Manipulation électrostatique de Wafer

 

Précipitateurs électrostatiques

Lentilles EO

Génération de champ

Biais de grille

Allumeurs / allumage par étincelle

Intensificateurs d'image

 

Pompes à ions

Alimentation de lampe

Sources de lumiére

Spectrométrie de masse

Tubes photomultiplicateurs

Dispositifs Piézo

 

Appareils portables alimentés par batterie

Imprimantes

Détecteurs à semi-conducteurs

Instrumentation d'essai

Jauges à vide

Votre guide de sélection DC / DC haute tension gratuit

Télécharger la brochure

DC/DC Haute Tension Applications par marché

 
Industrial/Semiconductor fabrication

La haute stabilité, le faible bruit résiduel et des niveaux élevés de régulation des tensions de sortie font des alimentations HT XP Power un choix parfait pour leur intégration dans des systèmes de mesures de précision et  autres équipements sensibles. A  travers l’utilisation de filtres sophistiqués et de techniques de blindage, nos alimentations présentent des niveaux extrêmement bas de bruit et de perturbations électromagnétiques. Nos produits conviennent parfaitement à de nombreuses applications HT industrielles ou grand public.

  • Filtration de l'air
  • Test de qualité de l'air
  • Test diélectrique
  • Manipulation électrostatique/Electro-Static Chuck
  • Test des aliments et des boissons
  • Spectromètres de masse quadripolaires
  • Analyse de la qualité de l'eau
Médical

XP Power aide au développement de la technologie Haute Tension dans le médical en fournissant des produits compacts, fiables et économiques qui peuvent être fabriqués en grand volume et de manière sure. Nos alimentations HT miniatures sont immunes aux décharges électrostatiques ainsi qu’aux perturbations rayonnées et au bruit.

Ceci et d’autres caractéristiques de fiabilité en font des produits appropriés aux équipements sensibles:

  • Électrophorèse capillaire
  • Séparation cellulaire
  • Imagerie
  • Quadrupole Mass Spectrometers
 
Aérospatiale

Des systèmes de communications satellites aux moniteurs d’engins spatiaux, la technologie Aerospatiale a besoin d’alimentations qui fournissent une source de tension HT stable dans les  plus extrêmes conditions. Subissant des tests rigoureux de température, de chocs, électromagnétiques et de vibrations, les alimentations Haute Tension de XP Power assurent des performances constantes et fiables.

  • Analyseur d'énergie de particules chargées
  • Satellite
Militaire/Défense

Fournisseur fiable depuis quarante ans d’alimentations Haute Tension pour les programmes militaires et de défense, XP Power répond aux plus fortes exigences de performances et de fiabilité. Dans les applications de terrain, il n’y a pas de place pour l’erreur. Nos alimentations sont étudiées avec des redondances et des protections sur les circuits du primaire et sont immunes aux perturbations électromagnétiques et radio fréquence.

  • Scanners de bagages
  • Détection de rayonnement
  • Détection de Menace
Scientifique

Le développement d’instruments Scientifiques de précision nécessite des alimentations avec des fiabilités long terme prouvées. Les alimentations Haute Tension étudiées par XP Power répondent aux plus extrêmes critères de performances. Nous développons des alimentations utilisées dans des applications critiques qui fonctionnent dans toutes les régions et climats.

  • High voltage biasing
  • Capacitor charging
  • Detectors

PRODUITS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION

Nos convertisseurs DC haute tension répondent à un large éventail de demandes de hautes performances. Des instruments de précisions ou d'analyses aux équipements critiques. Que ce soit pour le développement d'instruments de laboratoire sensibles, la manipulation électrostatique de wafer, la détection ou l'équipement scientifique. Nos produits répondent à vos besoins de haute performance et de fiabilité.

 

Proportionel

Fournit une conversion DC HT à faible cout et avec une fiabilité prouvée. La tension de sortie est directement proportionnelle à la tension d’entrée linéairement de 0.7V à la tension maximum. En option un point milieu permet de fournir des tensions de sortie positives et négatives à partir d’un même module faible cout.

 

Régulé

Convertisseurs  DC Haute Tension régulés précisément fournissant un control externe facile. Délivrant une tension de sortie DC HT sur toute la gamme d’entée spécifiée et pour la gamme complète de charge. Entièrement programmable de 0 à 100% de la tension nominale de sortie à travers un control linéaire basse tension de l’entrée.

 

Personnalisé

XP Power peut concevoir des systèmes d'alimentations AC-DC ou DC-DC personnalisés ou semi-personnalisés qui répondent aux spécifications propres à votre projet. Nous concevons des convertisseurs hautes tensions pour un large éventail d'applications, comme par exemple les systèmes.