Alimentatori DC - DC Ad Alta Tensione
I nostri convertitori DC ad alta tensione soddisfano una vasta gamma di richieste per elevate prestazioni
I nostri convertitori DC-HVDC ad alta tensione cambiano il modo in cui i produttori di apparecchiature implementano l'alta tensione all'interno dei loro prodotti. Offriamo una vasta gamma di moduli con tensioni di uscita da 100 V a 10 kV proporzionali o regolati per l'utilizzo come moduli stand-alone o integrati all'interno di specifiche applicazioni.
Sfoglia i prodotti High Voltage DC-DCLa Missione
Questi moduli standard sono miniaturizzati, con montaggio su PCB, incapsulati, a bassa rumore in grado di generare un'uscita ad alta tensione completamente controllabile utilizzando circuiti standard a bassa tensione.
Quando si utilizza un approccio con una soluzione di alimentazione distribuita, è sufficiente collegare un modulo miniaturizzato ad alta tensione e posizionarlo dove l'alta tensione è richiesta. In alternativa questi moduli versatili sono utilizzati come elementi base per fornire soluzioni ai requisiti di alimentazione per ingressi in AC o DC in modo da avere un'unica soluzione power centralizzata che può incorporare uscite ad alta tensione, uscite a bassa tensione, comunicazione digitale o analogica, segnali e controlli.
Applicazioni dei nostri convertitori DC-DC ad Alta Tensione
Fotodiodi a valanga
Ispezione Bagagli
Carica Condensatori
Elettroadesione
Elettroforesi
Electrostatic Chuck
Precipitatori elettrostatici
Lenti EO
Generatori di Campo
Polarizzazione di Griglia
Accenditori / Accensione a scintilla
Intensificatori d'immagine
Pompe Ioniche
Alimentazione Lampade
Sorgenti luminose
Spettrometria di massa
Tubi fotomoltiplicatori
Dispositivi piezoelettrici
Dispositivi portatili alimentati a batteria
Stampanti
Rilevatori a stato solido
Strumentazioni di Test
Vacuometri

La tua guida gratuita per la scelta degli DC-DC ad alta tensione
Applicazioni dei Convertitori DC-DC ad Alta Tensione per il mercato
Produzione Industriale/Semiconduttori
Alta stabilità, basso ripple, e livelli di uscita ben regolati fanno degli alimentatori XP Power HV ideali per essere integrati in dispositivi per la misura ad alta precisione e per altre apparecchiature ad alta sensibilità. Attraverso l'uso di sofisticati filtri e tecniche di schermatura, i nostri alimentatori hanno ripple, rumore e EMI / RFI estremamente bassi. Le nostre unità sono ideali per una vasta gamma di applicazioni consumer e industriali ad alta tensione.
- Sistemi di Filtraggio dell’Aria
- Analisi della Qualità dell’Aria
- Test di Rigidità Dielettrica
- Electro-Static Chuck
- Test su Alimenti e Bevande
- Spettrometri di Massa Quadripolari
- Analisi della Qualità delle Acque
Medicale
XP Power contribuisce ulteriormente nell'avanzamento delle tecnologie medicali ad alta tensione, offrendo prodotti di dimensioni ridotte, affidabili, economici che possono essere prodotti in grandi volumi con affidabilità costante nel tempo. I nostri compatti alimentatori ad alta tensione sono immuni alle scariche elettrostatiche e hanno basse emissioni e rumore. Queste e altre caratteristiche di affidabilità li rendono adatti per l'uso in apparecchiature estremamente sensibili.
- Elettroforesi Capillare
- Separazione delle Cellule
- Imaging
- Spettrometri di Massa Quadripolari
- Spettrometria
Aerospaziale
Dai sistemi di comunicazione satellitare agli strumenti di monitoraggio dei veicoli spaziali, queste tecnologie aerospaziali richiedono alimentatori ad alta tensione che forniscono una fonte stabile di alto voltaggio nelle condizioni più estreme. I convertitori XP Power ad alta tensione sottoposti a temperature estreme, shock, forti campi elettromagnetici e test di vibrazione, dimostrano le loro costanti prestazioni e l'alta affidabilità.
- Analizzatore di Energia per Particelle Cariche
- Satellite
Militare/Difesa
Siamo fornitori di fiducia di alimentatori ad alta tensione per i programmi militari e di difesa da oltre 40 anni, XP Power soddisfa le richieste più esigenti in termini di prestazioni e affidabilità. Nelle applicazioni critiche, non c'è spazio per l'errore. I nostri alimentatori sono progettati con ridondanze e protezioni per i circuiti primari e sono immuni alle scariche elettrostatiche e RF.
- Scanner per Bagagli
- Rilevatore di Radiazioni
- Rilevatore Materiali Pericolosi
Scientifico
Lo sviluppo di strumenti scientifici di precisione richiede alimentatori con comprovata affidabilità a lungo termine. Gli alimentatori compatti ad alta tensione progettato da XP Power soddisfano i criteri di performance più estremi. Abbiamo una lunga esperienza nella progettazione di alimentatori per l'utilizzo in applicazioni critiche che devono funzionare in qualsiasi clima e luogo.
- High voltage biasing
- Capacitor charging
- Detectors

Prodotti per l’Alimentazione ad Alta Tensione
I nostri convertitori DC ad alta tensione soddisfano una vasta gamma di richieste per alte prestazioni. Da strumenti di precisione per l'analisi a apparecchiature per applicazioni critiche, sia che si sviluppi strumenti da laboratorio ad alta sensibilità, electrostatic chuck per maneggiare wafer o strumenti di rilevazione o scientifici, i nostri prodotti soddisfano le vostre esigenze con alte prestazioni e affidabilità.
Proporzionali
Forniamo convertitori DC / DC ad alta tensione versatili e a basso costo con comprovata affidabilità. La tensione di uscita è direttamente proporzionale alla tensione di ingresso ed è lineare da 0.7V all’ingresso massimo. Le opzioni includono un pin di tensione centrale in uscita per avere le uscite sia positive che negative da un solo modulo a basso costo.
Regolati
Moduli di precisione regolati DC –HVDC che dispongono di un facile controllo esterno semplificando la progettazione. Forniscono un’uscita HVDC stabile all’interno del range specifico per la tensione di ingresso e del carico. Programmabili totalmente da 0 al 100% della tensione di uscita nominale tramite un pin di ingresso lineare di controllo a bassa tensione.
Custom
XP Power è in grado di progettare un sistema di alimentazione AC-DC o DC-DC custom o semi-custom che soddisfi le specifiche del vostro progetto. Progettiamo prodotti ad alta tensione per un ampio spettro di applicazioni tra cui sistemi di comunicazione satellitare, electrostatic chuck, spettrometri di massa e strumenti scientifici di precisione.