Soluzioni Power Ferroviarie
Le soluzioni per alimentazioni in sistemi ferroviari e di trasporto devono soddisfare una serie di specifiche tecniche e esigenze logistiche in modo da essere installate e gestite in maniera affidabile sul materiale rotabile, sulle infrastrutture a terra e su altre piattaforme mobili. Il nostro team di ingegneri e project management sono esperti in questo settore.
Scarica la BrochureLe capacità dei nostri dispositivi Ferroviari
Migliaia di prodotti XP Power sono stati installati su apparecchiature per materiale rotabile e di terra in tutto il Mondo. Queste applicazioni includono le segnalazioni, i controllo per l’attraversamento, radio e display in cabina. I nostri prodotti sono progettati per soddisfare gli impegnativi requisiti e sottoposti a numerosi test ambientali, certificazioni di sicurezza, test di verifica di progetto (DVT) e test HALT. I nostri team di ingegneri si trovano in tutto il mondo per essere più vicini ai nostri clienti e usano solo fornitori di componenti approvati e componenti che soddisfano le nostre prudenti linee guida di progettazione, garantendo alta affidabilità in tutto il progetto.

Ricevi GRATIS la tua brochure sul settore ferroviario
La Brochure include un breve sezione, riguardante le seguenti informazioni:
- Certificazioni di sicurezza
- Specifiche di emissione e immunità
- Isolamento e correnti di dispersione
- Requisiti di separazione
Soluzioni Power Ferroviarie
Qui di seguito si possono trovare alcuni dei requisiti che devono essere considerati quando si seleziona un fornitore per l’alimentatore.
- Conformità alle norme armonizzate: EN50121, EN50124, EN50125, EN50155 & EN50163 e standard nazionali: RIA, NFA01-510. VDE, ST e altri
- Affidabilità utilizzando derating sui componenti
- Testing completo di verifica del progetto (DVT)
- Gestione del ciclo di vita del prodotto e del suo Fine Vita (EOL)
- Gestione del progetto dedicata
- Ampio range di tensioni di ingresso per l’utilizzo con i voltaggi DC delle comuni batterie
- Controllo delle EMC/EMI e immunità agli spike e alle surge
- Standard di costruzione rugged
- Ampia gamma di temperature di funzionamento (tipicamente da -40°C a 70°C)
- Raffreddamento a convezione o a conduzione
- Funzionamento parallelo e ridondante
- Protezione termica, da sovratensione e da sovracorrente
- Conformità RoHS
Soluzioni Ingegnerizzate
Progettazione Meccanica & Elettronica
- Modelli 3D, foto-rendering, animazione
- Simulazione termica, di stress e di massa
- Unità sigillate ermeticamente
- Progettazione di filtri per rumori specifici e ripple standard
- Interfaccia I2C per controllare l’alimentatore e monitore il suo stato
- Esperti in Blind-mate, Hot-swap
- Progettazione basata su micro-processori embedded
- Schematic capture / simulation
- Conformità alle specifiche ferroviarie (RIA, EN, NF, VDE etc.)
Progettazione PCB & Programmazione software
- Assemblaggi elettrici tempestivi migliorando i tempi di commercializzazione per il cliente
- Distanze di isolamento specifiche per la sicurezza
- DDesign per la produzione in serie
- Modello & layout del PCB
- Sviluppo interno del firmware / software
- Interfacce seriali - I2C & RS232 / 422
- Funzioni del Software / firmware
- Interfaccia intelligente della batteria (SMBus)
- Carica batteria
- Alimentatori in sequenza
- Controllo e allarmi degli alimentator
Conformità di Sicurezza, Qualità & Testing
- Rispetto delle conformità tecniche
- Conoscenze approfondite delle direttive UL, TUV, CSA, CE & CB
- Conformità con gli standard armonizzati: -EN50155, EN50125 & EN50163
- Conformità agli standard nazionali: - RIA, NF, VDE, ST e altri
- Marchio CE e certificazioni internazionali di sicurezza
- Analisi dei Rischi
- DVT testing con il 100% dei parametri
- Risoluzione dei problemi nel sistema
- Possono anche essere forniti specifici test del sistema come
- Certificazione EMC pronta all’uso
- Test di integrità HALT/HASS
- Burn-in