AC-DC
Da 3W a 20kW & oltre, i nostri alimentatori AC-DC sono progettati per soddisfare i requisiti internazionali di EMC, sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica in un'ampia varietà di formati meccanici.

DC-DC
Con potenze nominali da 0.25W a 700W, SMD o foro passante, con raffreddamento baseplate o montaggio su chassis, offriamo convertitori DC-DC isolati, non isolati, POL, con ampio ingresso, ad alta densità di potenza, alta efficienza e robusti per tutte le applicazioni.

AC-DC ad Alta Tensione
La più ampia gamma standard del settore, che fornisce alta tensione DC controllata con precisione fino a 500kVDC con potenze nominali fino a 200kW.

DC-DC ad Alta Tensione
Moduli regolati & proporzionali, accurati, affidabili e compatti, che forniscono fino a 10kVDC, con filtri e schermature sofisticate per una facile integrazione.

Alimentatori RF
Generatori RF e sistemi di matching network affidabili, stabili e sicuri da 20kHz a 100MHz, con erogazione precisa di potenza da 50W a ≥10kW, per applicazioni con carico complesso.

Filtri EMI
Per le apparecchiature industriali, medicali e di difesa che richiedono il filtraggio RFI per essere conformi ai più recenti standard EMC sulle emissioni e l'immunità.

Custom Power
Quando non è possibile trovare il prodotto standard, i nostri team di progettazione possono fornire la soluzione adeguata, con un dispositivo di qualità pienamente conforme entro i limiti di budget e tempistiche concordate.

Alimentatori Trifase
Progettati per funzionare con un vasto range di alimentazioni trifase globali, tra cui 208VAC nominali, 380/400/415VAC e 480VAC, con potenze nominali fino a 30 kW e oltre.